Catena portacavi 3D elettricamente conduttiva

Tipo chiuso specialmente per robot e applicazioni tridimensionali

I vantaggi dei prodotti ESD

  • Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
  • È possibile sostituire singole maglie della catena e non è necessario sostituire l'intero sistema o il pacco di guarnizioni
  • Nessun tempo di attesa, poiché le dimensioni TRC.40, TRC.60 e TRC.70sono disponibili a magazzino in versione ESD
  • Collaudato per anni di utilizzo in aree antideflagranti

Caratteristiche costruttive delle catene portacavi igus® triflex® serie R TRC:

Settori e applicazioni tipici

disponibili a magazzino misure di catene ESD

TRC.40 ESD
TRC.60 Protezione antideflagrante
TRC.70 Protezione antideflagrante

Attacco in materiale ESD

triflex R attacchi
  • scarico della trazione da magazzino Fissaggio rapido e semplice della
  • catena portacavi Tempi di fermo minimi durante la sostituzione di un triflex® R riempito
  • Staffa di montaggio con denti di scarico della trazione (1) Staffa
  • di montaggio senza denti di scarico della trazione (2) Staffa di montaggio
  • come staffa intermedia (3)
  • Montaggio rapido con meccanismo di bloccaggio a scatto imperdibile Fori
  • di adattamento per i tipi di robot più comuni Possibilità di
  • montaggio finale o intermedio

Con scarico della trazione in 3 misure in materiale ESD disponibile a magazzino

TR.40.01 attacco con fissacavi

TR.40.01.ESD

TR.60 e TR.70.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Possibili applicazioni della staffa di montaggio

AE triflex R standard
Test ESD

Conduttività dei prodotti igus®® in igumid® ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza