Cambia lingua :

Il configuratore per il sistema robotico completo
Il configuratore offre la possibilità di progettare un pacchetto completo di portacavi dall'asse 2 all'asse 6. Possibile per i seguenti produttori:
Con lo strumento online è possibile configurare in modo rapido e semplice il sistema giusto per il rispettivo robot.
Tuttavia, anche le dimensioni del rispettivo sistema devono essere adattate al cavo e al tubo flessibile (riempimento). Idealmente, il livello di riempimento della catena portacavi® non dovrebbe superare il 60%.
Il riempimento può essere integrato direttamente nello strumento online in modo che venga selezionata subito la dimensione corretta del sistema.
Quando si seleziona la dimensione corretta di triflex® R, è importante assicurarsi che sia previsto uno spazio libero per tutte le linee elettriche, pneumatiche e dei media. Ciò è necessario per compensare le forze causate dai movimenti relativi tra la catena portacavi® e il cavo e tra i cavi stessi. Icavi devono essere installati con sufficiente spazio libero/aria. Il seguente valore può essere utilizzato come regola empirica approssimativa: la somma delle sezioni trasversali dei cavi non deve superare il 60% della sezione trasversale utile; inoltre, deve essere mantenuto uno spazio libero del 10% o almeno 1 mm dal cavo o dalla catena portacavi® successivi. La soluzione più rapida e semplice per il giusto riempimento triflex® R è il configuratore di separazione interna, dove sono disponibili tutte le serie triflex® R

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h