Sistema di retrazione elastica (RSE) per la piccola robotica

triflex® RSE con retrazione

RSE numerato con deviazione
  1. Lunghezza di retrazione possibile fino a 500 mm con triflex® RSE
  2. Per TRC e TRE
  3. Fornito preassemblato con punto fisso a sinistra o a destra
  4. Possibilità di montaggio personalizzate grazie alle staffe di adattamento compatte
  5. Unità lineare igus® drylin® W esente da
  6. manutenzione Posizione di montaggio regolabile individualmente
  7. Sistema aperto e chiaro, design sottile
  8. Adatto anche per accelerazioni estreme (grazie al peso totale ridotto)
  • Per la serie TRC-TRE con indice ø 40 mm
  • Reagisce in modo estremamente rapido anche con programmi robot altamente dinamici
  • Nessuna influenza sulla capacità di movimentazione del robot grazie al basso carico aggiuntivo sul robot
  • Staffe di montaggio universalmente regolabili Unità
  • lineare igus® drylin® W esente da manutenzione e lubrificazione
  • Per il massimo grado di libertà
  • Tanta libertà per il programmatore
  • Per diametri di cavo fino a 11 mm
Disegno triflex® RSE
Disegno triflex® RSE

Funzionalità del sistema di ritrazione RSE

  • Peso molto basso
  • Forza di retrazione costante
  • Nessuna regolazione necessaria della forza di retrazione
  • Il cavo può essere inserito sul lato destro o sinistro

Completa il tuo sistema di retrazione RSE con gli accessori giusti

RSE con deviazione completa e numerata

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza