Cambia lingua :

Riduci lo sforzo di pianificazione del progetto per una manutenzione intelligente con EPLAN
Presso EPLAN GmbH & Co KG, uno dei prodotti principali: EPLAN Electric P8 si è affermato come standard del settore per la progettazione elettrica. Uno sforzo di pianificazione del progetto tipico per un armadio elettrico classico, inclusi tutti i moduli di controllo, richiede circa 58 ore. È proprio qui che entra in gioco EPLAN per ottimizzare questo sforzo di pianificazione del progetto fino al 50%. Lo strumento ti supporta nella pianificazione del progetto di sistema dalla pianificazione end-to-end fino alla produzione, alla messa in servizio, all'assistenza e alla manutenzione. Con il motto "ingegneria efficiente", vengono sviluppate anche altre applicazioni per la costruzione di macchine, impianti e custodie, come eBUILD, una soluzione basata su cloud di EPLAN, o EPLAN Data Portal. Questa è una piattaforma online per scaricare dati di prodotto digitali per applicazioni EPLAN e funge quindi da piattaforma dati integrata basata sul Web per la fornitura di dati di dispositivi correnti per l'uso diretto nella pianificazione del progetto con soluzioni software EPLAN.

Attività principali di EPLAN Electric P8
Caricate il nostro readycable® in modo rapido e semplice nel vostro progetto elettrico tramite il portale dati EPLAN con l'aiuto delle macro EPLAN. Queste macro contengono già elenchi di parti e piani di assegnazione.
Nel video, Kai Hennings spiega il processo con l'aiuto del ready cable finder.
Il passaggio da readycable® finder a EPLAN Dataportal inizia a 1:19 min.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h