e-skin® flat - Dettagli tecnici

  • Varianti chiuse:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Varianti apribili (le camere possono essere aperte e chiuse con una cerniera lampo)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Ingombri di installazione

e-skin flat dimensioni di installazione
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = fino a 3000 m
  • H = da 80 mm
  • Lk = S/2 + KK
  • = 3,14 x R (raggio di curvatura più grande del cavo guidato) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Principi di progettazione

Progettazione delle versioni

Varianti da aprire

Completamente

Lo schema della variante chiusa e da aprire

Opzioni di riempimento

Opzioni di riempimento e-skin® flat

Regole generali

  • SKF12C: [A] altezza interna = 12 mm | [B] altezza esterna = 13 mm ➔ Diametro cavo 10 mm
  • SKF15C:  [A] altezza interna = 15 mm | [B] altezza esterna = 16 mm ➔ Diametro cavo 13 mm
  • SKF12O: [A] altezza interna = 12 mm | [B] altezza esterna = 13 mm ➔ Diametro cavo 10 mm
  • Pod con catena di supporto alloggiata SKF.S per lunghezza non supportata di SKF12C e per evitare abrasioni
e-skin flat regole di riempimento

SKF12O e SKF12C

SKF15C

Staffa di montaggio

Numero di profili SKF12O.1.1.10Larghezza staffa di montaggio [mm]Numero di profili SKF12C.1.1.10Larghezza staffa di montaggio [mm]Numero di pod SKF15C.1.1.10Larghezza staffa di montaggio [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
N. parte Set completo A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

istruzioni di montaggio

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza