Cambia lingua :
Le aste di accoppiamento in metallo sono pesanti, spesso costose e richiedono molta manutenzione. L'alternativa economica: aste di accoppiamento della serie igubal. Sono realizzate in polimeri, il che si traduce in unrisparmio di peso fino all'80% e un risparmio sui costi fino al 40%. Ma non è tutto. Le aste di accoppiamento in plastica sono rapide e facili da installare e consentono un funzionamento economico. Questo perché non necessitano di lubrificazione e sono esenti da manutenzione. La gamma di aste di accoppiamento igubal è in continua crescita. E grazie a un sistema modulare con sfere sferiche realizzate in un'ampia varietà di materiali e alloggiamenti con diverse geometrie, tu come utente sei sicuro di trovare la tua soluzione ideale. Su richiesta, igus può anche produrre componenti personalizzati. Gli utenti delle aste di accoppiamento di igubal includono aziende del settore automobilistico, dell'automazione, dell'ingegneria agricola, dell'ingegneria impiantistica e dell'ingegneria automobilistica.
Con oltre 100 varianti, il nostro negozio di barre di accoppiamento offre un'ampia scelta per ogni applicazione. Sia che si tratti di una distanza centrale individuale o di un allineamento specifico dei punti di appoggio, godetevi la massima flessibilità.
Non avete trovato quello giusto? Nessun problema!
Con il nostro intuitivo configuratore online, potete creare il giunto di accoppiamento perfetto. Oppure contattateci direttamente; il nostro team di esperti sarà lieto di consigliarvi per trovare una soluzione personalizzata per le vostre esigenze.
Conveniente
Fino al40% più economicorispetto alle varianti metalliche.
Leggero
Finoall'80% più leggerodei componenti metallici.
Resistente
allo sporco Un ampio sottosquadro impedisce l'ingresso dello sporco.
I giunti di accoppiamento in polimero anticorrosione possono entrare in contatto con acqua e fluidi.
Autolubrificante
Non necessita di lubrificazione e non necessita di manutenzioneper tutta la durata divita.
Facile installazione Montaggio
e smontaggio molto facili. Fino a6 volte più velocidelle versioni in metallo.
Le aste di accoppiamento igubal in plastica sono molto più di una semplice alternativa, perché offrono un'ampia gamma di vantaggi rispetto alle versioni in metallo. A causa di determinati requisiti come carichi elevati e movimenti rapidi, i polimeri tribologicamente ottimizzati e rinforzati di igus offrono risultati ottimali.
Il configuratore di barre di accoppiamento igubal consente di configurare facilmente le barre di accoppiamento in base alle proprie esigenze individuali. Inserite i vostri requisiti specifici e il configuratore vi presenterà componenti standardizzati ottimizzati o adatti con il semplice tocco di un pulsante.

Negozio Conosci i nostri prodotti e desideri dare un'occhiata alla selezione nel negozio online o ordinarli direttamente?

In soli tre passaggi puoi determinare, sulla base dei parametri della tua applicazione, le raccomandazioni sui prodotti più adatti, inclusa la durata utile.
Qui troverete le informazioni, le tecnologie, le domande e le risposte più importanti sugli snodi sferici igubal.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h