igubal®-FC

igubal FC

Cuscinetti sferici rilevabili per l'industria alimentare

Vantaggi di igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
icona-denaro
icona-leggera

Quando li uso?

  • Quando le particelle devono essere rilevabili
  • Quando sono richiesti materiali esenti
  • da manutenzione Quando devono essere utilizzati componenti delle serie dimensionali E e K
  • Quando è richiesta un'elevata resistenza alla
  • compressione Quando è richiesta un'elevata flessibilità

Quando non dovrei utilizzarli?

  • Quando le temperature sono superiori a +80 °C
  • Se sono richieste dimensioni superiori a 16 mm Se
  • devono essere realizzate velocità di rotazione superiori a 0,5 m/s
Pizza a contatto con gli alimenti

Presentazione del prodotto del cuscinetto sferico doppio conforme alla FDA

panoramica del programma -cuscinetti sferici igubal rilevabili

Testa a snodo igubal FC

Teste a snodo

  • Estremità stelo rilevabile
  • In plastica o metallo
  • Serie dimensionale opzionale E o K
cuscinetto sferico igubal FC

Inserti autoallineanti

  • Stampato o ritorto Conforme
  • a FDA e EU 10/2011
  • Per cuscinetti di alloggiamento UC204-210
Snodo doppio igubal FC

Bielle snodate

  • Doppio cuscinetto sferico liscio realizzato con materiali per uso alimentare
  • Disponibile anche con sfera sferica in acciaio inossidabile
Supporto ritto igubal FC

Supporti ritti

  • Cuscinetto a blocchetto rilevabile conforme a
  • FDA e UE 10/2011
cuscinetto montato su flangia igubal FC

Cuscinetti con supporto flangiato

  • Cuscinetto flangiato rilevabile conforme
  • FDA e UE 10/2011
Forcella igubal FC

Forcelle

  • Giunto a forcella rilevabile con perno a cerniera a molla
  • Può essere combinato con estremità a snodo della serie dimensionale E
Snodi sferici EGLM-FC

Snodi sferici

  • Serie dimensionale E
  • conforme FDA e EU10/2011,
  • robusta e conveniente
Snodi sferici EGLM-FC

Collare di fissaggio

  • Collare di fissaggio diviso e
  • rilevabile Conforme a FDA e UE 10/2011
  • Molto leggero e conveniente

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Negozio igubal®
Utensile

Strumento

Conoscenza di base

Base di conoscenza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza