Cambia lingua :

Energia in movimento... energia protetta... rimanendo flessibili
Finora, i collegamenti di alimentazione a terra erano prese installate in modo permanente incassate nella banchina. Il "sistema
di avvolgimento della catena portacavi" è una presa di alimentazione a terra mobile (SPO). Ciò offre ai porti la flessibilità di cui hanno bisogno. Sistema:
Avvolgitore della catena portacavi motorizzato con catena speciale igus®
arrotolata Catena speciale con inserti a rulli e SPO mobile collegato
SPO mobile può essere spostato con l'attrezzatura portuale esistente o il sistema
di verricelli I cavi sono protetti e non giacciono liberamente sul terminale
Il sistema è completamente integrato nella procedura di sicurezza e quindi impedisce che il cavo sia teso
Sistema portatile
Può essere collegato a qualsiasi SPO fisso
Con strumento di sollevamento per la movimentazione di cavi
pesanti Lunghezza di estensione di 50-60 m
Sistema installato in modo permanente
Installare SPO mobili direttamente al posto di SPO fissi
Possibile anche in spazi di installazione molto ristretti
Lunghezza di estensione di 75-100 m
Vantaggi:
Diversi tipi di navi possono essere collegati in qualsiasi momento I
costosi cavi di media tensione sono protetti da abrasioni, tagli e altri urti
Facile da usare e maggiore sicurezza sul lavoro: L'SPO mobile viene guidato fino al punto di collegamento, i cavi pesanti non devono essere spostati faticosamente all'SPO fisso sulla banchina Maggiore
sicurezza, durata e costi inferiori
La funzionalità dell'SPO mobile è stata testata presso igus®.
Pianifica il tuo terminale per il futuro. Approfitta della pluriennale esperienza di igus® nel settore marittimo. Fissa un appuntamento oggi stesso.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h