Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Nella base della macchina, nell'unità di iniezione, nell'unità di serraggio e nella movimentazione: sistemi per catene portacavi, cavi altamente flessibili e soluzioni di tecnologia dei cuscinetti assicurano una lunga durata d'esercizio di tutti i componenti movimentati della vostra macchina per lo stampaggio a iniezione con polimeri.
I vostri vantaggi in breve:
Testati durante il lavoro a 3 turni presso igus
Basso coefficiente d'attrito grazie ai polimeri ottimizzati igus
Utilizzo a temperature elevate
Materiali speciali disponibili per applicazioni speciali
Risparmio di peso e denaro grazie alla "struttura leggera"
Autoportanze o carichi aggiuntivi elevati possibili con le catene portacavi
Facile installazione grazie all'apertura rapida e alla separazione delle maglie della catena
Traversini arrotondati a protezione dei cavi, interessanti soprattutto quando si usano tubi idraulici
Lo standard per applicazioni nel settore dei carichi medi
Funzionamento silenzioso grazie al freno integrato
Meccanismo di apertura opzionale per l'apertura e la chiusura ancora più rapide
UNA sola interfaccia invece di molti punti di innesto/disconnessione
Semplice principio modulare, configurabile individualmente
Varie possibilità di utilizzo, oltre 100 inserti a innesto tra cui scegliere
Combinazione di rotolamento e scorrimento esenti da lubrificazione
Per forze di azionamento minime e un funzionamento uniforme
Compatti
Sono possibili forze di trazione e carichi elevati, corse lunghe oltre
600 m
10.000km e oltre di performance di scorrimento garantita
Veloce da aprire e riempire
Una durata d'esercizio fino a 10 milioni di doppie corse per cavi bus
Garanzia funzionale di 36 mesi
Disponibile preassemblata e non
Asse con cinghia dentata compatto tipo tandem con due cinghie dentate in una unità
Le slitte si possono controllare in sincrono o separatamente
Rapida sostituzione dei cuscinetti possibile direttamente sulla guida
Per motori DC, EC e passo-passo
Compatibile con molti sistemi di controllo industriali
Utilizzo con PC, tablet o smartphone
Pivot arm in injection-molding machines mounted with plastic plain bearings: With the simple plug-in installation and the adjustable collar, it was possible to abandon the highly complex bonding mechanism.
Thee-chain® was installed on an injection moulding tool so thatno additional space is necessary in horizontal direction forthe unreeling movement.
drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.
The bearings have been installed about a year ago and since then operate free of troubles in the manufacturing.