Cambia lingua :

Luci mobili, profile e follower spot: i sistemi di illuminazione per palcoscenici ed eventi devono essere leggeri, silenziosi e funzionare in modo affidabile. I prodotti igus in plastica ad alte prestazioni sono ideali per queste applicazioni. Grazie al funzionamento a secco dei nostri cuscinetti in plastica e delle guide lineari,non richiedono manutenzione. Il rumore durante il funzionamento è molto più basso, il peso è inferiore e i costi fino al 40% inferiori rispetto alle sfere in acciaio rotanti.
Le nostre catene portacavi ti aiutano a prevenire guasti ai cavi e prolungare la durata utile della macchina, soprattutto in combinazione con i nostri cavi realizzati appositamente per il movimento. I nostri sistemi di catene portacavi funzionano in modo silenzioso e con poche vibrazioni e sono facili da installare anche in spazi ristretti.
Le soluzioni individuali sono parte integrante della gamma di prodotti igus tanto quanto le parti standard. I nostri esperti adattano il processo di produzione e il materiale dei componenti specificatamente per le tue esigenze. Selezionano il materiale giusto da un'ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e che non richiedono manutenzione.

HARMAN si affida ai nostri materiali plastici per il movimento nei suoi faretti a luce mobile MAC Encore Performance. I moduli lineari drylin con motori assicurano un movimento fluido e non richiedono manutenzione grazie ai rivestimenti senza lubrificazione. Inoltre, piccole catene portacavi guidano i cavi in uso con un raggio di curvatura predeterminato e li proteggono quindi dai danni, con conseguente alimentazione elettrica affidabile.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h