Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
La creazione di modellini non è sempre un tipo di hobby o di lavoro artigianale. Offre ai realizzatori di modellini la possibilità di esprimere loro stessi in modo creativo e di mostrare ciò che sono in grado di fare con le loro mani. Modellini come navi, aeroplani e veicoli sono ricreati in diverse scale utilizzando kit di costruzione, un lavoro che richiede grande attenzione al dettaglio. Insieme alla struttura in termini di forma e colori, anche tecnologia ed elettronica hanno un ruolo importante. Azionato tramite telecomando (TC) o semplice modellino ornamentale da tenere su una mensola: l'amore per il dettaglio e la precisione rende la creazione di modellini un'attività molto diffusa. Il produttore di motion plastics igus pone nuovi standard tecnologici in questo settore. Cuscinetti, snodi sferici e guide lineari esenti da manutenzione offrono molti vantaggi soprattutto nella creazione di modellini. La combinazione fra peso ridotto ed elevata resistenza meccanica è l'ideale per modellini di alta qualità.
Questa applicazione mostra prototipi radiocomandati in scala 1:5 utilizzati in una situazione di fuoristrada. I cuscinetti iglidur sostituiscono le boccole in metallo che si ossidano o si corrodono rapidamente se esposte a sporco, fango e neve.
Questo modellino della Ferrovia Retica garantisce ore di divertimento grazie ai cuscinetti iglidur nell'unità di azionamento e sugli assali ruota sotto la locomotiva. Non è più necessaria la difficile lubrificazione degli ingranaggi.
L'Istituto di Sistemi Spaziali (IRS) impiega un aeroplano che pesa 25 kg per registrare e analizzare dati meteorologici. Gli elevati requisiti in merito al peso hanno portato alla scelta dei cuscinetti a flangia fissa xiros, la compensazione di disallineamenti e il peso ridotto che forniscono hanno rappresentato degli argomenti convincenti.
igus è a bordo della moto TC più veloce nella corsa di modellini con una velocità massima fino a 110 km/h. Il campione europeo Clark Wohlert si fida ciecamente dei cuscinetti iglidur che consentono movimenti privi di gioco e a basso attrito.