Catena offshore OSC

Catena offshore OSC
Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Sviluppo della catena offshore OCS

Catena offshore OSC

separazione interna

Maglie della catena

Fune in fibra di

Staffa di montaggio

OSC a catena offshore
OSC a catena offshore
Diametro del cavo Max. 80 mm
Hi [mm] Max. 80 mm
Ha [mm] 180 millimetri
Passo [mm] 187,5 / 750
Raggio di curvatura [mm] 750mm
Peso [kg/m] 40 kg/m
Carico di lavoro [kN] 187 kN

I progetti più entusiasmanti con la filiera offshore OSC

Unità di stoccaggio galleggiante nel terminal GNL

Sistema di gestione dei cavi elettrici lato terra per l'unità di stoccaggio galleggiante in Bahrein

Catena portacavi offshore

Robusta guida del cavo su una piattaforma di perforazione di un parco eolico

Domande frequenti

Potrebbe interessarti anche questo

Cavi chainflex

Cavi chainflex

Sistema completo readychain

Garanzia

Progettazione

Progettazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza