Distributori automatici con componenti esenti da manutenzione

Vendita al dettaglio

Catering e ristorazione

Sistemi per il controllo degli accessi

Tecnologia per l'intrattenimento


Robot cartesiani per un funzionamento 24/7 senza alcuna manutenzione

White paper su distributori automatici con soluzioni igus ed esempi di applicazione all’interno.

User report dal settore dei distributori automatici

La guida lineare drylin W controlla un automatizzatore di spezie nella produzione alimentare.

motion plastics per distributori automatici

La catena portacavi E2 micro guida un cavo verde e una matita rossa.

Catene portacavi E2 micro

  • Per gli spazi di installazione più piccoli
  • UL94-V2 (opzionale V0)
  • Robuste, leggere e silenziose
Cavi CHAINFLEX CF130.UL e CF140.UL a confronto con struttura diversa.

cavi chainflex CF130.UL e CF140.UL

  • Guaina esterna in PVC (schermata CF140)
  • Per carichi medi
  • Ritardante la fiamma
Portale drylin E con assi lineari e cavi.

Robot cartesiani drylin E

  • Assemblaggio rapido
  • Corse predefinite
  • Tutto da un'unica fonte
Collage grigio con moduli di trasmissione drylin apiro in diverse viste.

Riduttori Apiro drygear

  • Automazione conveniente
  • Flessibile nell'uso
  • Fino a 2,5 Nm in funzionamento continuo
Guida lineare drylin-N con boccole in ottone in un profilo guida.

Guide per spazi ristretti drylin N

  • Molto leggero
  • Altezza d'installazione, 6-12 mm
  • Numerose opzioni per il pattino
Quattro viti filettate Dryspin con diversi dadi di scorrimento su sfondo chiaro.

Sistemi vite e madrevite dryspin

  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Silenziosi e con basse vibrazioni
  • Resistente ai fluidi

Sviluppo innovativo e diversificato dei distributori automatici

Funzionamento continuo e silenzioso grazie ai componenti esenti da manutenzione nei distributori automatici

  • Non richiedono manutenzione
  • Economici
  • Risparmiano spazio di installazione e peso
  • Semplice montaggio
  • Sistemi completi o singoli componenti a partire da lotti di 1 unità
  • Calcolo della durata utile
  • Silenzioso e con basse vibrazioni

Testati per un uso reale nel nostro laboratorio di test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza