Cambia lingua :

A volte i numerosi standard non si adattano allo spazio di installazione disponibile e un singolo alimentatore rotante in una dimensione di installazione diversa deve essere costruito con grandi spese. Configurare l'alimentatore rotante giusto per la tua applicazione è facile e richiede solo pochi secondi: ora è possibile con il nuovo Rotation Module Configurator. Con un diametro esterno da 200 mm a 2.500 mm, ricevi uno standard pronto all'uso nella dimensione desiderata, che puoi ordinare direttamente online.
Nota bene
Lo strumento è ancora in fase di sviluppo. Puoi lasciare domande e richieste nel modulo di feedback in fondo allo strumento sul sito web.




Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h