Cambia lingua :
Elenco dei componenti Esempio: PACK.2400.07AG5.075.10000.01 | Distanza di percorrenza: 10 m | Raggio di curvatura 75 mm Designazione Immagini di esempio Numero di parte Quantità Parti singole AG5 2400.07AG5.075.0 110 maglie della catena Parti singole AG 2400.07AG.075.0 109 maglie della catena Maglie della catena intrecciate 2500.07.075.0 2 maglie della catena Maglie della catena standard 2400.07.075.0 2 maglie della catena Staffa di montaggio per estremità mobile Staffa di montaggio per estremità fissa 2070.3PZB.A2 2070.4PZ.A2 1 pezzo. 1 pezzo. Separatore AG.25.2.1 122 pezzi. Cavo metallico AG5. ROPE.10 11 m Attacco fune Unità di tensionamento fune Supporto binario per AG AG5.BEF.05 AG5.BEF.1 AG5.2400.07 1 pezzo. 1 pezzo. 28 pezzi. Modulo terminale fisso AG5.FP.2400.07 1 pezzo. Guida di scorrimento superiore 2400.07AG5.075.OF.0 4 pezzi. Piastra di supporto 919.455 0 cacciavite MAT0050145 1 pezzo.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h