iSet E4.1 | Corsa: 8 - 24m

Caratteristiche e vantaggi

  • Impugnatura posteriore per una stabilità laterale ottimale
  • Elevata forza di spinta/trazione su lunghe distanze e lunghe lunghezze non
  • supportate Adatto per applicazioni a 90°
  • "Freni" antirumore e smorzatori di rumore come optional
  • Collegamento esterno e interno per un montaggio rapido, con o senza pretensionamento

Sistema E4.1 già implementato nella pratica

  • Facile montaggio e modularità
  • Più resistente pur avendo le stesse dimensioni o addirittura dimensioni inferiori rispetto alle versioni precedenti
  • La durata utile della tua applicazione può essere ulteriormente aumentata a costi inferiori.
Esempio di applicazione con la E4.1

Prodotti adatti

Cavo chainflex®

Cavi chainflex
  • La più ampia gamma con 1.354 tipi di cavi
  • A prova di errore con una garanzia di 36
  • mesi Da 1 metro di lunghezza entro 24 ore

monitoraggio delle condizioni della plastica

smart plastics
  • intelligente
  • Evita costosi tempi di fermo della produzione dovuti a arresti non pianificati degli impianti
  • Riduci i costi di manutenzione e riparazione

Altre informazioni:

iSets

Catene portacavi - set completi

Base di conoscenza

Conoscenza di base per catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza