Cambia lingua :
Elenco dei componenti Descrizione dell'articolo Immagini di esempio Quantità Maglie della catena per il diametro esterno: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm E2i.10.40.018/040.0 x 14 maglie della catena E2i.10.10.028/065.0 x 20 maglie della catena E2i.15.13.048/075.0 x 25 maglie della catena E4.21.040.048/120.0 x 23 maglie della catena Staffa di montaggio per il diametro esterno: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set E2.100.10.34PZ.A1 x 1 set E2.150.13.34PZ.A1 x 1 set E4.210.040.1.12.A x 1 set separatore per diametro esterno: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm E2.10.5.1, 1 - 3x per maglia della catena E2.10.5.1, 1 - 3x per maglia della catena E2.15.5.1, 1 - 3x per maglia della catena T2111, 1 - 2x per maglia della catena Dispositivi di scarico della trazione per diametro esterno: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm sulla staffa di montaggio sulla staffa di montaggio sulla staffa di montaggio T2113. Z x 2 - 4 pezzi. canale di guida senza barra di scorrimento per diametro esterno: 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm IE14.2.200P.XX.01 x 1 pezzo. IE14.2.300P.XX.01 x 1 pezzo. IE14.2.400P.XX.01 x 1 pezzo. IE14.2.500P.XX.01 x 1 pezzo.
I cavi chainflex® sono cavi per applicazioni in movimento in catena portacavi o per applicazioni robotiche, a prova di guasto con una garanzia di 48 mesi. La


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h