Cambia lingua :

Abbiamo riassunto per voi le informazioni più importanti sugli azionamenti a vite integrata nel nostro white paper gratuito. Il white paper copre i seguenti punti, tra gli altri:
I percorsi di spostamento, le posizioni, le velocità e i tempi di esecuzione possono essere facilmente definiti per motori passo-passo tramite un sistema di controllo basato su interfaccia web, il nostro dryver D1. Il controller D3 per motore DC rende le slitte lineari controllabili in pochissimo tempo.

Risparmia tempo e denaro con i programmi campione gratuiti (codici campione) di igus®

I riduttori per motori della serie drylin E convincono per il loro gioco radiale ridotto, il funzionamento silenzioso, l'elevata coppia motrice e l'efficienza del 96%.

Il giunto collega il perno di azionamento dell'asse al motore. Un inserto elastico in polimero al centro del giunto trasferisce la coppia del motore. Questo elemento di smorzamento compensa il gioco radiale e assiale.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h