Modulo lineare a vite drylin® SLW

Particolarmente versatile e resiste con un profilo a doppio albero

  • Elevata resistenza alla torsione
  • Completamente supportato
  • Rotaia anodizzata dura
  • Versione speciale SLW-AL con testate in alluminio anodizzato su richiesta
  • Versione completamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione (AISI 303 o AISI 316Ti); per la versione in acciaio inossidabile, è possibile selezionare lamine di scorrimento in iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Catalogo

Richiedi preventivo

Richiedi il prodotto

Configuratore online gratuito

Configuratore online

Dimensioni di installazione per la serie SLW

SLW-0630 modulo lineare con azionamento a vite
SLW-0630 modulo lineare con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 60mm
  • Capacità di carico:
    • assiale: 50 N
    • radiale: 200 N
  • Lunghezza corsa max.: 300mm
  • Diametro albero: 6mm
  • Materiale testate: polimero
SLW-BB-1030
SLW-BB-1030
  • Lunghezza carrello: 48 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 250 N
    • Radiale: 1.000 N
  • Lunghezza corsa massima: 400 mm
  • Diametro albero: 10 mm
  • Materiale testate: alluminio
Modulo lineare SLW-1040 con azionamento a vite
Modulo lineare SLW-1040 con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 69 mm/100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700 N
    • Radiale: 2.800 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 10 mm
  • Materiale testate: pressofusione di zinco/alluminio
SLW-10120 modulo lineare con azionamento a vite
SLW-10120 modulo lineare con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 100mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700N
    • Radiale: 2,800N
  • Lunghezza corsa massima: 750mm
  • Diametro albero: 10mm
  • Materiale testate: alluminio
Modulo lineare SLW-1660 con azionamento a vite
Modulo lineare SLW-1660 con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 16 mm
  • Materiale testate: alluminio
Modulo lineare SLW-16120 con azionamento a vite
Modulo lineare SLW-16120 con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 35 mm
  • Materiale testate: alluminio
  • Opzionabile con vite montata su cuscinetto a sfere (BB)
Modulo lineare SLW-2080 con azionamento a vite
Modulo lineare SLW-2080 con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.600 N
    • Radiale: 6.400 N
  • Lunghezza corsa massima: 1.000 mm
  • Diametro albero: 20 mm
  • Materiale testate: alluminio
SLW-25120 modulo lineare con azionamento a vite
SLW-25120 modulo lineare con azionamento a vite
  • Lunghezza carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 2.500 N
    • Radiale: 10.000 N
  • Lunghezza corsa massima: 1.250 mm
  • Diametro albero: 25 mm
  • Materiale testate: alluminio

Opzioni tecniche per la serie SLW

Materiale della vite igus

Materiali delle viti

Materiale del cuscinetto a strisciamento per moduli lineari igus e tavole XY

Materiali dei cuscinetti

Motori passo passo per moduli lineari

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Blocco vite per moduli lineari drylin®

Bloccaggio vite

  • Flangia di interfaccia per il montaggio del bloccaggio manuale sull'indicatore di posizione
  • Protegge la vite da movimenti involontari
  • Materiale: alloggiamento in polimero con ganasce in alluminio
  • Colore: nero
Indicatore di posizione digitale per moduli lineari drylin

Indicatore di posizione digitale

volantino drylin per moduli lineari

Volantini di comando drylin

SLWM-1080 – modulo lineare con sistema di misura

Modulo lineare a vite con sistema di misura
  • Sensore salvaspazio integrato nel carrello
  • Funzionamento indipendente dalla rete
  • Nastro magnetico integrato

Configura online un singolo modulo lineare SLW

Configurare online i moduli lineari
  • Trova e ordina con pochi clic, il modulo lineare adatto
  • Inserisci i tuoi dati e seleziona la proposta giusta
  • Seleziona gli accessori opzionali
  • Aggiungi al carrello e ordina o richiedi informazioni online
  • Scarica l'elenco dei componenti in formato PDF

Altre versioni del modulo lineare SLW

Modulo lineare SLWT con doppia vite
  • Carrelli comandabili separatamente
  • Regolazione manuale separata dei carrelli
  • Flessibilità di progettazione
Modulo lineare drylin econ economico
  • Leggero ed economico
  • Profilo della rotaia anodizzato naturale
  • Filettatura multiprincipio o filettatura trapezoidale
Modulo lineare in acciaio inox SLW-ES
  • Modulo
Shop moduli lineari

Moduli lineari drylin® con un solo clic ...

  • Con trasmissione a vite o a cinghia dentata
  • Due lunghezze di corsa definite per ogni sistema
  • Versatile con codoli di comando per applicazioni manuali ed elettriche.  Pronti per l'installazione bloccaggio vite manuale, indicatore di posizione e volantino per regolazioni rapide e ripetitive
  • Nessuna perdita di tempo per il montaggio/assemblaggi
  • Riduzione dello sforzo di progettazione grazie ai file PDF e CAD disponibili nello shop online

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza