Moduli lineari della serie drylin econ SLWP

Disponibili in due dimensioni di installazione e sempre convenienti

  • Il programma base del sistema lineare della serie econ
  • Costantemente conveniente grazie a traverse e slitte nello stampaggio a iniezione
  • Costantemente conveniente grazie ai profili delle guide anodizzati argento
  • Configurabile con filettatura rapida ripida o filettatura trapezoidale autobloccante
  • Lubrificante e senza manutenzione

Le dimensioni della serie SLWP econ

Modulo lineare SLWP-0630-E della serie econ con vite e slitta.
  • Lunghezza slitta: 60 mm
  • Lunghezza massima corsa: 300 mm
  • Diametro albero: 5 mm
  • max. stat. Capacità di carico
    • assiale: 50N
    • radiale: 50N
Modulo lineare SLWP-1040 serie econ con guida e vite filettata.
  • Lunghezza slitta: 29 mm
  • Lunghezza massima corsa: 500 mm
  • Diametro albero: 8 mm
  • max. stat. Capacità di carico
    • assiale: 50N
    • radiale: 50N

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

Opzioni tecniche per la serie SHT

Materiali delle viti di comando

Tre barre filettate in gewindematerial per drylin.

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motore passo-passo per un carrello drylin con connettore a innesto.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza