Cambia lingua :

Edoardo, il nostro esperto di guide lineari, risponderà a a tutte le tue domande e ti darà supporto tecnico per la tua applicazione.
Grazie alle dimensioni identiche ai sistemi con cuscinetti a ricircolo di sfere disponibili in commercio
da 0.02 a 0.15mm
Regolazione del gioco opzionalo tramite:
Automatico
Manuale
L'assenza di lubrificazione si traduce in una minore manutenzione e in costi notevolmente ridotti

Campione guida lineare drylin T
Ordina il campione desiderato in una delle dimensioni e lunghezze di installazione.

Campione di guida drylin T miniaturizzata
Richiedi un campione di guida lineare drtlin T per spazi ristretti
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h