Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
L'unità di sollevamento/rotazione drylin® è basata su una cremagliera e un azionamento con pignone con profilo a 4 bordi in alluminio rivestito e un piano rotondo con dentatura integrata per alloggiare la cinghia dentata. Il montaggio delle due direzioni di movimento avviene con elementi di supporto in polimeri ad alte prestazioni iglidur® ed è completamente esente da lubrificazione e manutenzione. La combinazione di plastica e alluminio assicura un assemblaggio estremamente semplice e può essere configurata pronta per l'installazione con un motore passo-passo drylin® E.
Dentata, rivestita, sezione cava quadrata resistente alla corrosione
Dentata, rivestita, sezione cava quadrata resistente alla corrosione
Design modulare
Azionamento: motore passo-passo NEMA11
Codice art. | F [g] | vL | vR | Lmax ±0,15 | (Ds) ±0,15 | A | B ±0,15 | H1 | (H2) ±0,3 | (H3) | E1 | E2 | E3 | Q | tg h9 | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSQ-10-1440-… | 300 | 0,5 | 0,4 | 200 | 168 | 177 | 72 | 40 | 89 | 67 | 36 | 16 | 140 | 7,5 | 5,3 | 10 | ![]() |
Codice art. | Q | ls | L | H | B | B1 | B | d | B3 | B4 | d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ-Q10-01-AM | 7,5 | 15 | 19 | 25 | 45 | 27 | 12 | 4 | 30,5 | 10 | 3,5 |
Codice art. | B | A | H | A1 | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q10-IA-01 | 7 | 28,5 | 13 | 12,8 | 7,5 |
Il miglioramento continuo degli strumenti e il concetto di sistema della tecnologia per azionamenti drylin® esente da lubrificazione.