Guide ad albero quadro drylin® Q

Square guides drylin® Q

Perché scegliere le guide quadrate drylin® Q?

icon anti-twist

Anti-rotazione

icon mounting

Maggiore flessibilità

icon precision

Elevata precisione

icon low-vibration quiet

Silenziose con vibrazioni ridotte

icon power absorption

Flessibile assorbimento delle forze

icon dirt-resistant

Resistenti allo sporco

I componenti delle guide con albero quadro drylin® Q

Guida quadrata drylin® Q

Guida quadra

  • Anti-rotazione
  • Profilo cavo in alluminio molto leggero
  • Ampio numero di opzioni di montaggio
Slitta lineare drylin®Q per guida quadra

Slitta lineare

  • Opzioni di slitta senza supporto
  • Opzioni di montaggio laterali
  • Fissaggio manuale opzionale
Supporto chiuso drylin® Q per guida quadra

Supporti chiusi

  • Supporto chiuso in alluminio
  • Assorbimento della coppia fino a 3 Nm o 10 Nm
  • Elementi di scorrimento anti-rotazione

Accessori per la guida quadrata drylin®

Supporto di estremità per alberi drylin® Q

Supporto estremità per alberi drylin Q

drylin® Q tappo

drylin® Q tappo

Altri accessori drylin® Q

Altri accessori drylin® Q


Icon_Button - Expert

Contattaci!

Icon_Button - Configurator

Soluzioni su misura

Icon_Button - White Paper

Scarica il whitepaper

Altre informazioni su drylin® N

Un campione gratuito - Test before invest

Testate prima di investire

100% esente da lubrificazione

Dryway

Testati e collaudati.

Test

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza