Il modulo lineare in acciaio inox della serie drylin® SLW

Ideale per l'uso in condizioni estreme

  • industria alimentare
  • Industria dell'imballaggio
  • Industria chimica
Disegno tecnico SLW-ES
Disegno tecnico SLW-ES

Servizi

Catalogo

Scarica i dati del catalogo

Richiesta di prodotto

Richiedi preventivo

Configuratore online

Configuratore online gratuito

SLW-ES-1040

  • lunghezza corsa max.: 750 mm
  • Ø albero: 10 mm lunghezza
  • carrello: 100 mm
  • capacità di carico stat. max.:
    • assiale: 700 N
    • radiale: 2800 N

SLW-ES-2080

  • lunghezza corsa max.: 1000 mm
  • Ø albero: 20 mm
  • lunghezza slitta: 150 mm
  • capacità di carico stat. max.:
    • assiale: 1600 N
    • radiale: 6400 N

Opzioni tecniche per la serie SLW-ES

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motori passo-passo per moduli lineari igus e tavole XY

Materiali dei cuscinetti

Materiali per cuscinetti a strisciamento per moduli lineari igus

Morsetto per vite

  • Flangia di serraggio dell'albero per il serraggio della vite di comando all'indicatore di posizione
  • Protegge la vite di comando da rotazioni involontarie
  • Materiale: alloggiamento in polimero con morsetto dell'albero in alluminio
  • Colore: nero
Bloccaggio a vite drylin per moduli lineari con azionamento a vite

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza