Cambia lingua :
Le guide estensibili esenti da lubrificazione sono disponibili fino a una lunghezza massima di 2.000 mm. Il sistema telescopico è composto da guide in alluminio anodizzato e da un elemento di scorrimento in polimero ad alte prestazioni iglidur®. Di conseguenza, il movimento delle guide telescopiche è silenzioso, igienico e a secco. Le particelle di sporco non aderiscono alla guida. Disponibili in lunghezze standard o personalizzate nello shop online.
Resistente a temperature elevate, forti vibrazioni e molto altro
Può essere impiegata in applicazioni con sabbia, trucioli, sfridi e polvere
Fino al 75% più leggera grazie ai polimeri ad alte prestazioni
Esente da corrosione e resistentie agli agenti chimici per l'uso sott'acqua
Circa quattro volte più silenziosa rispetto ai cuscinetti lineari equivalenti in metallo
Il sistema funzionana senza lubrificazione aggiuntiva, pertanto risulta molto pulito
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h