Cambia lingua :
Gli elementi precaricati prismatici drylin® N, esenti da lubrificazione, garantiscono una presa sicura.Il precarico per tutti i carrelli lineari può essere liberamente selezionato tra quattro tipologie. Ciò consente una regolazione attentamente controllata senza effetto stick-slip.La selezione della tipologia di precarico consente una selezione definita delle forze di spostamento, che restano costanti per l'intera durata d'esercizio, e fa sì che il carrello tenga il carico in posizione.
La nuova slitta prismatica precaricata con una larghezza di soli 20 mm e un'altezza di 8 mm è ideale per applicazioni nel settore medicale e automobilistico. Risparmia il 25% di spazio di installazione e il 40% di peso rispetto alla dimensione di installazione 27. I sistemi sono privi di PTFE, testati per PFAS e conformi alle normative a bassa emissione.
Le slitte prismatiche drylin NSV, realizzate in alluminio anodizzato, offrono forze di spostamento definite e un precarico costante a vita. Sono adatte per telecamere, sensori e interni di veicoli.


Il sistema di guida a basso profilo drylin N viene utilizzato in particolare dove lo spazio di installazione è ridotto e i requisiti sono elevati. Il design molto compatto e robusto soddisfa le massime esigenze in termini di precisione e flessibilità. Le diverse larghezze delle guide e l'ampia gamma di carrelli guida disponibili significano che le possibilità di applicazione sono estremamente diversificate.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h