Cambia lingua :
Cosa serviva:
Sistema di movimentazione personalizzato per il collaudo di circuiti stampati
Requisiti:
Unità robotica molto compatta e personalizzata con elevata precisione di posizionamento di 0,1 mm
Materiale: Kit di costruzione:
Giunti RL-D / Robot finito: RL-DP-4
Settore industriale:
Industria elettrica
Successo per il cliente:
Il sistema robotico modulare automatizza il lavoro manuale ad alta intensità di manodopera nella produzione su larga scala e aumenta le capacità di produzione
Scopri il nostro configuratore online
Con i nostri intuitivi configuratori online, puoi creare il tuo robot a braccio articolato robolink® in pochi clic. Veloce, personalizzato e a un prezzo fisso.
Scopri subito la libertà illimitata con i nostri strumenti.

robotica conveniente per il tuo progetto di automazione
Puoi trovare il robot giusto per la tua applicazione individuale nel nostro negozio online.
Naviga, scopri di più e ordina con facilità.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h