Il flip chart mobile - CompactChart

Flessibile, innovativo e leggero

  • Cosa serviva: guida drylin® N in combinazione con carrello di guida
  • Requisiti: i componenti devono essere particolarmente leggeri per non aumentare significativamente il peso trasportabile. Inoltre, il carrello non deve essere contaminato da grassi o oli. La guida lineare deve stabilizzare la lavagna a fogli mobili e avere un attrito ridotto. Deve inoltre essere possibile montare/smontare in modo intuitivo senza istruzioni.Prodotti utilizzati:
  • sistema di guida a basso profilo drylin® N
  • Successo per il cliente: le guide lineari utilizzate offrono un'elevata capacità di carico, sono assolutamente pulite e non richiedono manutenzione e lubrificazione. Hanno anche una lunga durata utile. Per il trasporto dei CompactChart, i prodotti di igus® sono estremamente leggeri grazie ai materiali in alluminio e plastica e sono estremamente salvaspazio con una larghezza del sistema di 17 mm e un'altezza di 9,5 mm.
CompactChart

Prodotti utilizzati

binario drylin® N NS-01-17

Carrello drylin® NW-02-17

Problema da risolvere

Soluzione

Immagini dell'applicazione:

Icon_Button - Expert

Chiedere all'esperto

Icon_Button - White Paper

Scaricare il whitepaper

Icon_Button - Configurator

Configuratore

Video applicativo:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza