Wiki sui cuscinetti a sfere: informazioni tecniche sui cuscinetti a sfere

La nostra wiki sui cuscinetti a sfera in sintesi:

Struttura dei cuscinetti a sfere

Qual è la struttura di un cuscinetto a sfere?

Anello interno ed esterno:

durata utile. Gabbia

del cuscinetto a sfere:


Cos'è un cuscinetto a sfere?


Quando dovrei cambiare il mio cuscinetto a sfere?

  • che è caratterizzato dall'usura causata dal gioco del cuscinetto ha raggiunto un livello inaccettabile, ad esempio quando l'albero si usura.
  • la gabbia usurata e rischia di cadere. gli anelli
  • del cuscinetto a causa di forze di impatto eccessive
  • sono rotti. i le gole degli anelli del cuscinetto
  • sono danneggiate. il cuscinetto a sfere, ad esempio, a causa di inquinamento ruvido
  • è bloccato.le sfere (vetro) rotte sono.
  • "Emissione di rumore presente.
  • nessun gioco del cuscinetto è più presente a causa di depositi sulle sfere.
Cuscinetto a sfere in metallo difettoso

Cuscinetti a sfere igus senza grassi lubrificanti

È davvero necessario lubrificare i cuscinetti a sfere?


I cuscinetti a sfere vengono testati nel laboratorio di prova

Laboratorio di prova interno per cuscinetti a sfere in plastica


Come si montano i cuscinetti a sfera?

  • Elevata resistenza all'usura grazie alla forma sotto alta pressione
  • Distribuzione omogenea del materiale Produzione conveniente
  • che significa prezzi economici
  • Semplificazione dell'installazione del

Raccomandazione di installazione per cuscinetti a sfere xiros

Raccomandazione di misurazione

Misurazione dei cuscinetti a sfere: tolleranze e raccomandazioni di misurazione


Quali guarnizioni per cuscinetti a sfere sono disponibili? Cuscinetti a sfere aperti o chiusi?

deve essere aperto o chiuso? Ciò è

  • Z = disco di copertura in lamiera monolaterale con guarnizione di tenuta
  • ZZ/2Z = come sopra, da entrambi i lati
  • RS = guarnizione in gomma abrasiva monolaterale
  • LB = come sopra
  • 2RS = come sopra, da entrambi
  • i lati LLU = come sopra, guarnizione in gomma senza contatto, da entrambi i lati
  • EE = come sopra, a contatto da entrambi i lati, abrasiva
  • RZ = guarnizione in gomma senza contatto monolaterale
  • LB = come sopra
  • 2RZ = come sopra, da entrambi i lati
  • LLB = come sopra

Cuscinetti a sfere in plastica o ceramica: aperti o chiusi?

Guarnizioni per cuscinetti a sfere xiros
  1. Tipo aperto
  2. Disco di copertura unilaterale
  3. Tenuta a labirinto bilaterale

Come entrano le sfere nel cuscinetto a sfere?

Come le sfere entrano nel cuscinetto a sfere di igus:

Come le sfere entrano nel cuscinetto a sfere di igus: Parte 1
Come le sfere entrano nel cuscinetto a sfere di igus: Parte 2

White paper gratuito

White paper sui cuscinetti a sfere xiros®

Caratteristiche e performance dei cuscinetti a sfere in plastica ad alte prestazioni

White paper sui cuscinetti a sfere con design speciali

Integrazione di sistema e funzionale per cuscinetti a sfere in polimero

White paper: sette consigli per scegliere i rulli trasportatori giusti

Sette consigli per la scelta ottimale dei rulli trasportatori

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza