| Codice art. produttore | Codice articolo igus® | Tipo di cavo | Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori | Diametro esterno | Raggio di curvatura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm²] | [mm] | |||||
| 6FX_002-8QN11 | MAT98515153 | Cavo di base | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 10,0xd | ordinare |
| 6FX_002-8QE11 | MAT98515155 | Cavo di base | (4+(1,5)C+(2xAWG1,5)C)C | 13,0 | 10,0xd | ordinare |
E, come tutti i cavi chainflex, sono concepiti appositamente per le applicazioni in movimento in catena portacavi. Anche per questo, i materiali selezionati per l'isolante, per la guaina e - più in genere - per le varie fasi di lavorazione sono decisamente migliori rispetto ai più comuni cavi. Queste strutture, testate nel laboratorio igus di 3.800 m², devono sempre superare milioni di cicli previsti nei programmi di prova. Questo significa che i nostri cavi sono diversi da quelli attualmente disponibili sul mercato. Un'ottima schermatura è molto importante per i cavi ibridi.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h