Cambia lingua :
I prodotti della nostra tecnologia lineare sono il risultato di una continua ricerca e sviluppo. Non solo offrono la massima precisione e durata, ma possono anche essere integrati in modo flessibile in diverse applicazioni. Le nostre soluzioni sono versatili e sempre all'avanguardia della tecnologia.
Lamina di scorrimento PTFE free
La lamina di scorrimento drylin R JPFUMO-01 offre una soluzione innovativa per i movimenti lineari e punta sulla sostenibilità. Essendo un rivestimento privo di PTFE, coniuga il rispetto dell'ambiente con un'elevata funzionalità e si caratterizza per le proprietà del materiale robusto e durevole. Sviluppata per applicazioni versatili, la lamina convince per il suo funzionamento senza manutenzione e il design basato sul risparmio di risorse.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h