Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Automazione Low Cost – novità 2022

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    Riduttore a trasmissione armonica ReBeL® completamente integrato

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    L'essenza di ReBeL: il riduttore a trasmissione armonica motion plastics

    Partendo dal riduttore ReBeL®, grazie agli elementi di collegamento e ai componenti elettronici aggiuntivi, è possibile progettare un robot speciale per applicazioni collaborative (cobot).

    Braccio robotico ReBeL®, ora più smart

    igus rebel smart
    "ReBeL®" sta per "Robotic embedded-BLDC and electronics Link". Nella versione smart, il braccio robotico include anche sensori integrati, che permettono di azzerare i costi supplementari legati ad hardware esterni. I nuovi servizi cloud consentono di monitorare il robot in tempo reale.

    Braccio robotico ReBeL® da quattro a sei gradi di libertà

    ReBeL a 6 gradi di libertà
    Configura il ReBel® in base alle tue esigenze: da oggi è possibile definire autonomamente il numero di assi – da quattro a sei gradi di libertà –. A seconda dell'applicazione, il sistema consente di risparmiare spazio, ridurre i costi ed evitare elementi complessi superflui.

    Robocube

    Robocube
    La cella robotica realizzata con profili in alluminio è progettata per robot di vari tipi, ad esempio a geometria delta, SCARA o lineari. La fornitura comprende tutta l'elettronica necessaria, come il pulsante di emergenza, di avvio, di arresto e la documentazione CE. 

     

      Settimo asse per tutti i robot

      settimo asse per qualsiasi robot
      Il kit per il settimo asse permette di aumentare rapidamente l'area di lavoro dei robot leggeri tramite ingressi e uscite digitali. Controllo rapido tramite I/O digitali. Tutti i criteri di sicurezza vengono soddisfatti.

       

        Robot delta con cinematica a 2 assi

        Robot delta a 2 assi
        Il delta a due assi è stato sviluppato appositamente per le attività di pick & place ad altissima velocità. Può essere utilizzato - oltre che per mansioni pick & place - anche per operazioni di prelievo dal nastro trasportatore, smistamento o impilaggio.

         

          Studio: Robot a geometria delta con componenti conformi alla normativa FDA

          Robot a geometria delta con componenti conformi alla normativa FDA
          I robot a geometria delta igus® a tre assi sono stati sviluppati appositamente per le attività di pick & place ad altissima velocità. Possono quindi essere utilizzati, tra l'altro, per operazioni di prelievo da nastri trasportatori, smistamento e impilamento. Lavorando insieme, possiamo continuare a sviluppare i robot a geometria delta standard per applicazioni alimentari. 

          Robot lineari XXL

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          Il nuovo robot lineare standard, ideato per le applicazioni di pallettizzazione, agevola le operazioni di carico e scarico dei pallet. Il robot lineare a 3 assi drylin® può sollevare un peso fino a 10 kg. Altre applicazioni tipiche dei robot lineari drylin® sono pick & place, picking su nastro trasportatore, smistamento, impilamento ecc.

           

            Configurare robot lineari su misura

            Robot lineari personalizzati
            Puoi cominciare subito a configurare e programmare un robot lineare
            in modo ancora più rapido e semplice ottenendo indicazioni
            in tempo reale sul prezzo. Basta inserire la corsa e le dimensioni richieste per l'area di lavoro per il tuo robot lineare. Riceverai il disegno tecnico con relativo CAD e un prezzo fisso. 

            Robot lineari personalizzati senza quantitativo d'ordine minimo

            Configuratore per robot lineari speciali
            Oltre ai prodotti standard disponibili nello shop online, è possibile personalizzare i robot lineari in base alle proprie specifiche. Materiale, dimensioni, requisiti speciali – ci sono tanti aspetti su cui intervenire. Contattaci! 

            Unità rotative motorizzate per robot lineari

            Unità rotative motorizzate per robot lineari
            Unità rotative motorizzate per robot lineari - un'opzione per tutte le applicazioni in cui è necessario disporre di un grado di libertà aggiuntivo.

            Portale in acciaio inossidabile

            Portale in acciaio inossidabile
            Il robot lineare in acciaio inossidabile, realizzato con componenti resistenti alla corrosione, risulta molto robusto e resiste a elevati livelli di umidità. È adatto per applicazioni con carico utile fino a 8 kg. Quando è abbinato al sistema igus Robot Control (iCR), nulla impedisce una rapida messa in servizio.

             

              Robot SCARA: per pick & place veloci

              SCARA
              Il robot SCARA è ideale per applicazioni veloci e flessibili. Tra le applicazioni tipiche, troviamo le operazioni di movimentazione e posizionamento, ad esempio nel settore dell'elettronica. Nella maggior parte dei casi, i robot SCARA vengono utilizzati per carichi fino a 2kg. 

               

                Sistema di controllo igus® Robot Control: un unico sistema di controllo plug & play per tutti i vari elementi cinematici igus®

                iRC
                Utilizza il nostro software gratuito per programmare un digital twin del tuo robot prima dell'acquisto. I moduli I/O integrati e le potenti interfacce di comunicazione consentono di realizzare progetti di macchine semplici o sofisticati.

                 

                  Programmi di esempio gratuiti

                  Programmi campione
                  Integrazione più rapida del igus® Robot Control (iCR) sulle tue macchine mediante la combinazione tra tecnologie di controllo semplici e complesse ed il Robot Control di igus®.

                   

                    Programma di formazione igus

                    Robot Academy
                    Il programma di formazione sulla robotica per la Low Cost Automation prepara gli specialisti e i manager di domani alle sfide future. Nei corsi di formazione a distanza e in presenza, i docenti utilizzano robot e prodotti sviluppati da igus per l'industria. Questo agevola l'accesso alla robotica industriale.

                    Apiro® per la regolazione del formato

                    Apiro® per la regolazione del formato
                    Il riduttore Apiro® dotato di volantino, indicatore di posizione e blocco manuale viene utilizzato come punto di azionamento per riduttori sincronizzati o assi a sbalzo. L'albero flessibile consente di sincronizzare gli assi a sbalzo Apiro® lungo le guide a curva variabile.

                    Riduttore Apiro® con piastra rotante

                    Apiro® con piastra rotante
                    I riduttori Apiro con piastra rotante sono spesso utilizzati per le applicazioni come tavole rotanti. La piastra rotante su entrambi i lati permette la trasmissione simmetrica delle forze e svolge un ruolo importante nell'uso come asse di rotazione nell'automazione e nella robotica.

                    Unità di sollevamento/spinta Apiro®

                    Unità di sollevamento/spinta Apiro
                    L'unità di sollevamento/spinta Apiro® è utilizzata per le regolazioni in altezza o per le applicazioni di spinta. Può trasmettere forze significativamente maggiori (fino a 250N) rispetto all'asse a sbalzo Apiro®. È possibile sincronizzare facilmente più riduttori.

                     

                      Ingranaggio conico Apiro®

                      Ingranaggio conico Apiro®
                      Gli ingranaggi conici sono utilizzati ovunque sia necessario trasmettere movimenti e forze ad angoli retti. Il rapporto 1:1 consente la trasmissione della coppia quasi senza perdite.

                       

                        Asse a sbalzo Apiro® con doppio asse

                        Asse a sbalzo Apiro® con doppio asse
                        Nel sistema modulare Apiro®, l'asse a sbalzo si presenta ora anche con asse doppio. Utilizzabile con azionamento manuale o motorizzato. I moduli possono essere predisposti in serie o in parallelo, con corse da 60 a 1.050 mm.

                         

                          Kit per robotica Apiro®

                          Kit per robotica Apiro®
                          Il sistema Apiro® ("infinito" in greco) di riduttori modulari per robot, ora è disponibile come starter kit. Assembla il tuo robot, facilmente, grazie alle istruzioni fornite.

                          RBTX - Il marketplace per la robotica low cost

                          rbtx_marketplace
                          RBTX, il marketplace igus per la robotica low cost, facilita l'interazione tra utenti e fornitori di componenti e di soluzioni per la robotica. Con prezzo fisso e compatibilità garantita.

                          Quest'anno, la piattaforma dedicata agli utenti di automazione si è arricchito notevolmente.


                          I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

                          igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG