Cambia lingua :

Sicurezza operativa in aree onshore e offshore
Il cavo di controllo chainflex® CFSPECIAL.572.25.37 e il cavo motore CFSPECIAL.572.40.07 ampliano il portafoglio prodotti di cavi per il settore marittimo. Sono stati sviluppati e testati appositamente per top drive, ovvero per applicazioni su piattaforme di perforazione onshore e offshore. Ciò significa che igus® offre ora 9 cavi chainflex® appositamente per applicazioni top drive. Questi sono disponibili a magazzino e a partire da 1 metro. Protetti da una robusta guaina esterna in PUR nero carbone con elementi di supporto in aramide, è garantita la resistenza MUD secondo NEK 606. In combinazione con igus® e-loop®, questa serie di cavi offre il massimo livello di sicurezza richiesto sulle piattaforme di perforazione. Perché quando la perforazione deve essere eseguita in ambienti estremi, stiamo parlando di costi elevati e grandi somme di investimento.
Dati tecnici
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFSPECIAL.572.25.37 | (37x2,5)C | 40 | 1086 | 1901 |
| CFSPECIAL.572.40.07 | (7G4.0)C | 19.5 | 350 | 540 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h