Cambia lingua :

Per stampanti 3D realizzate in iglidur® R
I sistemi di mandrino filettato sono il fulcro di ogni stampante 3D fai da te. Garantiscono un posizionamento preciso del piano di stampa e sono esenti da manutenzione e durevoli.
tempi necessari per la tua progettazione e ottimizza il processo di approvvigionamento per la tua tecnologia di viti di comando.
| Codice art. | Materiale | Filettatura | Direzione | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Superficie portante quota | Peso [g] | Carico statico massimo [N] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-01-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 10,5 | 4 | 12,5 | 126 | 1,8 | 252 | 
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-02-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 3,1 | 240 | 
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-03-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 22 | 16.26 | 3 | 11,5 | 4 | - | 138 | 2,3 | 276 | 
| Codice articolo: DST-RFRM-3D-04-DS8X8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 10 | 24 | 18 | 3,2 | 9,5 | 4 | 12,5 | 114 | 1,7 | 228 | 
| Codice articolo: RFRM-3D-01-TR8X8P2 | iglidur R | TR8x8P2 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 10 | 4 | - | 120 | 1,7 | 240 | 
| Codice art. | Materiale | Filettatura | Direzione | d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | d4 [mm] | d5 [mm] | b1 [mm] | b2 [mm] | SW [mm] | Peso [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 25 | 19 | 4,1 | 22 - 26 | 4 | - | 4,8 | 
| DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 | iglidur R | DS8x8 | RH | 8 | 13 | 24 | 18 | 3,2 | 22 - 26 | 4 | 12,5 | 4 | 
di resistenza con smorzamento delle vibrazioni, senza PTFE
Il nostro materiale del dado filettato iglidur® R non richiede PTFE. Il materiale è sicuro, durevole, prevedibile e smorza le vibrazioni. Inoltre:
I nostri altri materiali standard J, J200, E7, J350 e W300 sono stati testati per i circa 100 composti PFAS più importanti secondo il metodo di prova SQP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) / SOP M1227 (LC-MS/MS e GC-MS) e approvati come materiale "privo di PFAS".

Con l'aiuto del campione di filettatura gratuito
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti madri dryspin®. Abbiamo riassunto per te tutte le specifiche e i vantaggi della tecnologia delle viti madri dryspin® sul campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h