Cambia lingua :

Ultimo studio di progettazione
Questo studio combina blocchi di plastica irrigiditi con un anello di serraggio metallico e cuscinetti iglidur® per la versione con cuscinetto fisso e solo i blocchi di plastica con uno speciale cursore iglidur® per la versione con cuscinetto flottante. Sono identici 1:1 ai blocchi di cuscinetti metallici. Sono anche fino al 60% più economici e l'80% più leggeri rispetto ai blocchi di cuscinetti metallici standard. I nuovi blocchi di cuscinetti in plastica con cuscinetto fisso sono presentati in 4 dimensioni.
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL




| Codice art. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Capacità di carico statico max. [N] | Peso [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 150 | 20 | 
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 150 | 35 | 
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 350 | 69 | 
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 350 | 76 | 

Cosa può fare la tecnologia dryspin®
La tecnologia dryspin® steep thread è stata sviluppata internamente da igus® nel 2013 e offre numerosi vantaggi rispetto alle filettature ripide convenzionali. Grazie all'angolo del fianco piatto, convertono in modo efficiente la forza applicata in un movimento traslazionale. Con le specifiche e le geometrie abbinate al dado e al mandrino in plastica, dryspin® offre una durata utile e un'efficienza ancora maggiori per le filettature ripide. Grazie alla geometria arrotondata del fianco del dente, la superficie di contatto tra il mandrino filettato e la madrevite è ridotta e i sistemi filettati funzionano quasi silenziosamente e senza vibrazioni sotto carico.
 
Le maggiori distanze tra le singole filettature dryspin® aumentano la quota (fattore 1,3) di polimero tribologicamente ottimizzato nelle filettature. Un materiale più resistente all'usura e un grado di efficienza più elevato sono decisivi per una durata utile fino a 5 volte superiore rispetto a quella delle filettature ripide convenzionali.

Con l'aiuto del campione di filettatura gratuito
È importante tenere in mano un campione reale per farsi un'idea completa. Saremo lieti di inviarti un campione delle nostre viti madri dryspin®.
Abbiamo riassunto per te tutte le specifiche e i vantaggi della tecnologia delle viti madri dryspin® sul campione. Guarda tu stesso e se hai domande, i nostri esperti saranno lieti di aiutarti.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h