Prodotti igus privi di PTFE

Senza PTFE e testato per PFAS.

I temi più importanti in breve

  • A seconda del contenuto di PTFE, i prodotti in plastica potrebbero essere interessati da un possibile divieto di PFAS.
  • Molti materiali igus non contengono PTFE e, in molti altri, non è stato possibile rilevare tracce delle sostanze PFAS critiche.*
  • Nel caso in cui il PTFE venisse vietato, i materiali igus non ne sarebbero generalmente influenzati.

I prodotti iglidur, igubal e xiros con granulato senza PTFE, premiati come Prodotto dell'Anno 2025.

Materiali igus privi di PTFE e testati per i PFAS critici

Materiali igumid senza PTFE e testati per i PFAS critici

Materiali xirodur senza PTFE e testati per i PFAS critici

Cuscinetti a strisciamento iglidur senza PTFE, in versioni standard, con indicazione PFAS tested.

Cuscinetti a strisciamento privi di PTFE, testati per i PFAS critici

Elemento scorrevole NT-60-200-R200-L200 con indicazione PTFE e PFAS.

Tecnologia lineare senza PTFE e testata PFAS critici

Grafica chainflex su PTFE e PFAS con diversi cavi e marchi di certificazione.

Cavi igus chainflex senza PTFE

Cuscinetti a sfere xiros senza PTFE e PFAS in diverse versioni.

Cuscinetti a sfera xiros: senza PTFE, senza lubrificazione e senza manutenzione.

Due ingranaggi, uno beige e uno bianco, con i marchi PTFE free e PFAS tested.

Ingranaggi privi di PTFE e testati per i PFAS critici

Corona girevole iglidur® PRT-04 con alloggiamento in alluminio ed elementi di scorrimento in iglidur® JPF, senza PTFE.

Ralle iglidur PRT senza PTFE

Barre tonde senza PTFE e testate PFAS su un campione di materiale.

Semilavorati privi di PTFE e testati per i PFAS critici

Cuscinetti a strisciamento e boccole igus senza PTFE e testati PFAS nella gamma.

Snodi sferici igubal sviluppati senza PTFE

Materiali per stampa 3D senza PFAS: PTFE, resina, filamento e polvere SLS con campioni.

Materiali per la stampa 3D: resistenti all'abrasione e durevoli, senza PTFE


Con il team di ricerca e sviluppo e il laboratorio di prova per alternative ai PTFE e PFAS

Una dipendente controlla lo sviluppo materiali su una macchina nel laboratorio igus.
Non è facile trovare materiali con specifiche simili. Ciononostante ci siamo riusciti.

Dott. Ing. Magnus Orth

Responsabile sviluppo dei materiali e del centro tecnico presso igus

Dal team di ricerca e sviluppo: importanti progressi su prodotti PFAS e PTFE-free

Informazioni di base sui PFAS

Cosa sono i PFAS?

  • Non polimeri: nel sottogruppo dei non polimeri, i composti più studiati sono l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluorottano solfonico (PFOS). Come molti PFAS, questi due composti sono molto diffusi e possono essere rintracciati nell'ambiente, nella filiera alimentare e nelle persone. Il PFOA e il PFOS hanno un comprovato effetto negativo sulla salute. Insieme a PFHxs e PFNA, rappresentano il 90% dell'attuale contaminazione da PFAS.
  • Polimeri: Il sottogruppo dei polimeri comprende i fluoropolimeri. I fluoropolimeri sono costituiti da una catena di carbonio con atomi di fluoro direttamente legati. Questo li rende così forti da non potersi scindere in sostanze tossiche. L'unico pericolo è il possibile utilizzo di additivi tossici durante la produzione sotto forma di emulsionanti. I fluoropolimeri sono utilizzati, ad esempio, nei rivestimenti, nelle guarnizioni e nell'isolamento dei cavi. I fluoropolimeri includono il politetrafluoroetilene (PTFE) e altre sostanze.

Schema generale dei PFAS: suddivisione in non polimeri e polimeri con esempi e sottogruppi.
Schema generale dei PFAS: suddivisione in non polimeri e polimeri con esempi e sottogruppi.

Situazione legale e quadro normativo attuale in merito ai PFAS (al 25/09/2025).