Cambia lingua :
Sugli yacht, nella zona della murata, si installano porte pesanti con un angolo di apertura di 180°. Le cerniere devono sopportare carichi elevati ed essere resistenti alla corrosione.In passato, però, le soluzioni erano spesso soggette a corrosione e usura nei punti di articolazione.I cuscinetti a strisciamento iglidur risolvono questi problemi: le cerniere sono ora completamente esenti da manutenzione.
Paul Edmondson / PE Marine Designz Ltd
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h