iglidur® - valore pxv e lubrificazione

Tabella 01: Coefficienti di conduttività termica dei materiali dell'albero e dell'alloggiamento

Materiale Conducibilità termica [W/m x k]
Acciaio 46
Alluminio204
Ghisa grigia 58
acciaio inossidabile 304 16
Ceramica1,4
Polimero 0,24

Valore pxv

valore pxv ammissibile:

Formula per calcolare p × v con K1, K2, μ, s, xk, xs, b1 e t come variabili.
In queste equazioni:
K1, K2 Costante per la dissipazione del calore (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Øs Spessore della parete portante in mm
b1 Lunghezza del cuscinetto [mm]
ioCoefficiente di attrito
λs Conducibilità termica dell'albero
lak Conduttività termica del cuscinetto
ΔT (Ta - Tio)
TioTemperatura ambiente
TaTemperatura massima di applicazione

Fattore di correzione

Fattore di correzione in funzione del tempo di esercizio per 4, 3, 2 e 1 volta, con calo e stabilizzazione progressivi.
LubrificazioneFattore di correzione
Funzionamento a secco1
Durante l'installazione 1,3
Continuo, grasso 2
Continuo, acqua 4
Continuo, olio 5

lubrificazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza