Cambia lingua :

Panoramica delle temperature di applicazione inferiori, a lungo termine e superiori a breve termine [°C]
I cuscinetti lisci realizzati in polimeri ad alte prestazioni sono spesso sottovalutati, in particolare per quanto riguarda le temperature ammissibili. La temperatura di esercizio continua è spesso indicata nella letteratura. La temperatura di esercizio continua è la temperatura più alta sotto esposizione prolungata al calore che la plastica può sopportare senza carico meccanico per un certo periodo di tempo senza che la riduzione della resistenza alla trazione del materiale scenda al di sotto o superi un valore specificato. Tuttavia, questo test standardizzato fornisce solo un valore caratteristico meno rilevante, poiché i cuscinetti sono quasi sempre soggetti a un carico. Le temperature di applicazione dei materiali sono più informative.
Temperature di applicazione
La temperatura di applicazione inferiore è la temperatura al di sotto della quale il materiale diventa così rigido e duro da essere troppo fragile per le normali applicazioni. La temperatura di applicazione superiore continua è la temperatura che il materiale può sopportare per un periodo di tempo più lungo senza che le specifiche cambino in modo significativo.
La temperatura di applicazione superiore a breve termine è la temperatura al di sopra della quale il materiale diventa così morbido da poter sopportare solo carichi esterni molto
bassi. In questo contesto, "a breve termine" significa un periodo di pochi minuti. Se i cuscinetti a strisciamento vengono spostati assialmente o le forze possono avere un effetto assiale sul cuscinetto, c'è il rischio che il cuscinetto esca dal foro anche prima. In questi casi, le boccole del cuscinetto devono essere fissate in modo speciale oltre a essere
premute. La tabella 01 mostra il limite di temperatura al di sopra del quale i cuscinetti a strisciamento devono essere fissati nel foro, anche a basse forze assiali. Maggiore è la forza, più è probabile che tale fissaggio
debba essere preso in considerazione. Diagramma di temperatura e
carico. 02 e 03 mostrano la massima pressione superficiale consigliata [p] dei cuscinetti iglidur® al di sopra della temperatura. Questo valore diminuisce costantemente all'aumentare della temperatura.
Quando si utilizzano cuscinetti lisci, si deve notare che la temperatura del cuscinetto può essere superiore alla temperatura
ambiente a causa dell'attrito.Coefficiente di dilatazione termica La dilatazione termica lineare dei polimeri è circa da 10 a 20 volte superiore a quella dei metalli. A differenza dei metalli, non è lineare nemmeno per le materie plastiche. Il coefficiente di dilatazione termica dei cuscinetti iglidur® è un motivo importante per il gioco del cuscinetto richiesto. Entro i limiti delle rispettive temperature di applicazione previste, non si verifica alcun inceppamento dell'albero nel cuscinetto. I coefficienti di dilatazione dei cuscinetti iglidur® sono stati esaminati per importanti intervalli di temperatura e sono specificati nella tabella dei materiali nei singoli capitoli.
| Materiale | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h