Cambia lingua :
La Volkswagen Wolfsburg si affida a 12 stazioni singole per metallo, pneumatica, stampa 3D, componenti elettrici, robotica, PLC e visualizzazione per la formazione pratica di nuovi specialisti
Nel programma di apprendistato presso la Volkswagen AG di Wolfsburg, tirocinanti provenienti da un'ampia gamma di discipline lavorano alla simulazione di una consegna di un veicolo della VW Golf in scala 1:18.
La "Smart Factory" è composta da dodici stazioni singole che, se unite, formano due linee di produzione parallele. La produzione della Golf viene simulata, iniziando dall'impianto di stampaggio e proseguendo attraverso la costruzione della carrozzeria, la verniciatura, il matrimonio, l'assemblaggio e la consegna
del veicolo. Nella simulazione della produzione, si presta particolare attenzione a garantire che il meccanismo di azionamento sia chiaramente visibile e che venga trovata una soluzione elettrica al posto della precedente soluzione pneumatica. La slitta è stata realizzata in Makrolon trasparente in modo che il movimento potesse essere seguito con precisione.
Con il configuratore online per il sistema di riduttori modulari Apiro®, riceverai una panoramica della tua applicazione dopo aver inserito i tuoi requisiti. L'input può essere richiesto come preventivo oppure puoi scaricare comodamente la tua configurazione come file CAD. Configurazione

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h