Cambia lingua :

La scelta giusta per applicazioni oil-free
Se i cavi vengono utilizzati nella catena portacavi in ambienti asciutti, la scelta del giusto materiale della guaina esterna è fondamentale. I settori tipici per l'uso di cavi in PVC includono l'industria della lavorazione dellegno, l'industria dell'imballaggio e la movimentazione dei materiali. In queste aree di applicazione, non vi è alcun carico elevato da oli o lubrificanti refrigeranti, ad esempio. Con l'attuale espansione del prodotto, stiamo integrando la serie di cavi chainflex® CF210.UL (cavo servo), CF886 (cavo motore) e CF220.UL.H (cavo ibrido). Grazie alla guaina esterna in PVC altamente resistente all'abrasione e alla flessione, i cavi sono ideali per applicazioni e-chain® in movimento in ambienti asciutti. Testati e garantiti da chainflex® fino a 4 anni.
Dati tecnici
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm²] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo: CF220.UL.H402.15.04 | ((4G1.5+(2x0.75)+(4xAWG24)C)C | 13 | 147 | 236 |
| CF886.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 46 | 80 |
| Modello CF210.UL.07.04 | (4G0,75)C | 7,5 | 47 | 78 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h