Cambia lingua :
Sotto la carrozzeria del vagone è necessaria una forte protezione contro la caduta di massi. Inoltre, i cavi devono essere guidati in modo sicuro in modo che le batterie possano essere estratte senza problemi per la manutenzione. Pertanto, catene portacavi e cavi robusti vengono spesso utilizzati per le scatole delle batterie dei treni. Entrambi i componenti sono disponibili anche come cosiddette readychain. Si tratta di una catena portacavi preassemblata
comprensiva dei cavi necessari. Le catene portacavi di igus si caratterizzano per la loro particolare proprietà di leggerezza. Inoltre, sono costruite in modo da renderle particolarmente robuste e durevoli. In combinazione con i cavi chainflex, ciò porta a una combinazione particolarmente sicura, con cui si possono evitare rotture dei cavi e cosiddetti cavatappi. I cavi chainflex estremamente robusti possono far fronte a raggi di curvatura estremamente piccoli e sono stati sviluppati appositamente per movimenti torsionali. Esiste anche una garanzia di 4 anni per i cavi chainflex. Le catene portacavi e i cavi chainflex sono disponibili anche in una versione conforme alla norma EN 45545.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h