Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
La flotta di veicoli richiede una manutenzione regolare. Pertanto le piattaforme di sollevamento, nonché i cavi e i sistemi di alimentazione di energia a loro collegati, sono soggetti a una sollecitazione continua. Se i cavi non sono guidati in modo sicuro, l'usura è maggiore e possono verificarsi guasti. Se i cavi vengono guidati con le catene portacavi di igus, la durata d'esercizio dei cavi aumenta. Inoltre, il pericolo di incidenti dovuto a cavi esposti viene eliminato. Le catene portacavi aiutano nella guida dei cavi, ma anche nella gestione dei cavi: i cavi possono essere sistemati e, in caso di guasto, sostituiti in modo facile e veloce. Se le catene portacavi sono integrate con cavi chainflex , si aumenta ancora di più la durata d'esercizio. I cavi chainflex sono stati sviluppati appositamente per raggi di curvatura piccoli e movimenti torsionali.
 
In caso di sollevatori interrati, si consiglia di utilizzare anche cuscinetti iglidur per applicazioni con carichi pesanti. Questi consentono un supporto duraturo dei rulli e un allungamento e accorciamento uniforme dei cavalletti. Poiché i cuscinetti iglidur contengono una lubrificazione solida integrata, non necessitano di lubrificazione aggiuntiva e sono esenti da manutenzione