<font size="7">Per l'ispezione di piastre e stampi a forma libera</font><br>Macchina di scansione mobile</font>

Per testare piastre e forme libere

Macchina per la scansione

  • Cosaserviva: una macchina di scansione mobile che potesse essere utilizzata anche per ispezionare piastre complesse e forme libere con ultrasuoni ad aria
  • Requisiti: 100% esente da lubrificazione e manutenzione, molte linee di libertà di movimento, peso ridotto, resiste a forze elevate, alta precisione, compatto, gioco ridotto
  • Prodotti utilizzati: drylin® SLW-1660 con vite senza fine dryspin® integrata in acciaio inossidabile, azionamenti articolati robolink® RL-D-20 e RL-D-30, ciascuno con motore passo-passo, encoder e interruttore
  • di prossimità Successo per il cliente: le forme complesse degli oggetti di prova richiedono molti gradi di libertà di movimento. I cuscinetti devono essere in grado di resistere a forze elevate con un peso morto ridotto e garantire sempre una precisione sufficiente. I progettisti si affidano quindi ai moduli lineari del mandrino (SLW-1660) della serie drylin® con gioco dei cuscinetti lisci regolabile e agli azionamenti articolati (RL-D-20 e RL-D-30) della serie robolink® D con motore passo-passo, encoder e interruttore di prossimità. I componenti sono compatti, adatti all'uso industriale e consentono una progettazione modulare della macchina. Secondo gli ingegneri, il mandrino drylin® ha un gioco sorprendentemente basso e impercettibile, in modo che possano essere realizzate misurazioni precise.
scansione

Problema da risolvere

Soluzione

Altre immagini e video dell'applicazione:

Prodotti utilizzati

Vite

Vite multiprincipio dryspin®

Vite

Modulo lineare a vite senza fine drylin® SLW

Madrevite

asse rotante robolink® D con motore

Sistema di riempimento

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Tech up, Cost down

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza