Cambia lingua :
Dalla primavera del 2025, è possibile produrre anche la soluzione SCARA Cable Solution in ESD. Contattateci per qualsiasi esigenza. Trattandosi di un materiale speciale, il prezzo verrà calcolato individualmente in base alla quantità.

Sistema di alimentazione durevole per i robot SCARA
Matthias Meyer presenta la SCARA Cable Solution

E-rib bianco (nero standard) sul tubo corrugato PMA abbinato
**Tubo corrugato rinforzato per elevate dinamiche**
Rinforzo per tubi corrugati esistenti. L'e-rib viene agganciato al tubo corrugato. Le dimensioni sono indipendenti dal produttore del tubo. L'e-rib stabilizza il tubo corrugato in modo che possa muoversi solo in una direzione. Grazie agli elementi di guida laterali, l'e-rib conferisce al tubo corrugato un'autoportanza.
Per i robot Scara, offriamo il diametro nominale 29 come base.
Questo video, registrato presso il laboratorio igus, mostra il funzionamento della SCARA Cable Solution.
Le estremità, montate su cuscinetti a sfera, garantiscono un collegamento rotatorio senza restrizioni del tubo corrugato. L'e-rib, in combinazione con il tubo corrugato, garantisce stabilità, impedendo al tubo stesso di piegarsi a causa del movimento.
In questo video potete vedere i tre i componenti della SCARA Cable Solution.
L'installazione richiede solo pochi istanti e non servono utensili particolari.
Potete trovare tutti i prodotti mostrati nel video nello shop online:
La SCARA Cable Solution è composta da tre elementi corrispondenti o adattati al robot SCARA in questione.
1: Attacco terminale mobile (dritto): TR.SCS.29.01.20.94.01.0
2: Attacco terminale mobile (angolato): TR.SCS.29.01.20.94.02.0
3: Attacco terminale fisso: TR.SCS.29.02.40.01.0
4: Tubo corrugato con e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0

Diametro interno del tubo di 29 mm
La SCARA Cable Solution in ESD è composta da materiali dissipativi ottimizzati che ne consentono l'utilizzo in ambienti ESD. Il design di base è quello della SCARA Cable Solution standard, collaudato nell'ambiente del cliente fin dal 2020. Grazie alla certificazione ESD, questo sistema offre la massima sicurezza in ambienti ESD.
Il materiale di stampa 3D iglidur® i8-ESD sviluppato da igus, che presenta un'elevata resistenza all'abrasione e una maggiore rigidità, funge da materiale di base per i collegamenti. Questa specifica garantisce un fissaggio sicuro e robusto degli stessi.
Il tubo corrugato conduttivo in combinazione con l'e-rib, anch'esso realizzato in materiale ESD, completano il sistema. L'e-rib conferisce al tubo corrugato una stabilità sufficiente, anche in applicazioni altamente dinamiche. Inoltre, un raccordo ad accoppiamento geometrico tra i due collegamenti terminali garantisce una capacità di scarica certificata.

La durata estremamente elevata garantisce meno sprechi

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h