Tecnologia dei cuscinetti intelligenti

iglidur® intelligente

Cuscinetto a strisciamento iglidur® i.Sense

  • Prevenzione di guasti imprevisti
  • Riconoscimento e controllo delle esigenze di manutenzione tramite diagnosi remota
  • Possibile come tuttofare conforme
  • FDA Elevata resistenza all'usura
  • Insensibile a polvere e sporco

Smart News 2024

Cuscinetti stampati in 3D
  • Cuscinetti

lisci stampati in 3D intelligenti Parti soggette a usura con sensori tramite stampa 3D multimateriale Avviso al raggiungimento del limite di usura Avviso in caso di sovraccarico ► Evita danni Durata utile prevedibile Nessuna quantità minima d'ordine Nessuna lubrificazione richiesta

Test e sviluppo del cuscinetto i.Sense stampato in

  • Il cuscinetto è stampato da 2 materiali: igus® tribofilament® (bianco) e un materiale particolarmente conduttivo (nero)
  • L'usura del cuscinetto è misurata sul materiale nero.
  • Stampato con una stampante multi-materiale
  • La tecnologia i.Sense può essere realizzata su qualsiasi parte resistente all'usura con uno spessore minimo della parete di 2,5 mm
  • Il banco di prova mostra un test in cui il cuscinetto mostra vari stati di usura, consentendo così di effettuare una previsione della durata utile

Tecnologia lineare intelligente

Il carrello drylin® W intelligente

drylin® W con LED

drylin® W Guida lineare con LED

  • Controllo offline rapido
  • Semplice utilizzo e visualizzazione tramite LED
  • Per guide profilate e moduli lineari drylin® W
  • Disponibile in 2 misure: 10 e 16
  • Set di pellicole di ricambio per cuscinetti disponibili a magazzino Sostituzione dei cuscinetti
  • con pratico utensile di montaggio

Sensori per tecnologia dei cuscinetti intelligente

  • per l'usura nei sistemi lineari drylin® T Rende possibile la manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Integrato nel film scorrevole lineare
  • Segnala per tempo l'usura del film scorrevole lineare
  • Sostituzione pianificabile dell'elemento scorrevole

Monitoraggio dell'usura DLW.W

  • possibile la manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Un sensore misura l'usura del cuscinetto lineare nella guida lineare drylin® W
  • Quando viene raggiunto il valore limite, invia un segnale che la lamina del cuscinetto deve essere sostituita

PRT.W

  • Rende possibile la manutenzione predittiva (i.Cee)
  • Il sensore misura l'abrasione degli elementi scorrevoli
  • Sostituzione pianificabile degli elementi scorrevoli

Cuscinetti lisci isense

  • Rende possibile la manutenzione predittiva (i.Cee)
  • La tecnologia dei sensori integrata misura l'usura

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza