Cambia lingua :
I robot agricoli vengono utilizzati per la coltivazione autonoma di campi o per l'agricoltura indoor. Che si tratti di un robot di raccolta per la raccolta automatizzata di cetrioli, della combustione delle erbacce senza pesticidi o dell'agricoltura a livello verticale in spazi chiusi. I robot agricoli sono una tecnologia del futuro che consentirà un'agricoltura sostenibile e una produzione di massa di prodotti vegetali e animali nelle aree urbane. La piccola quantità di terra richiesta per coltivare frutta e verdura è solo uno dei vantaggi dell'agricoltura verticale. I terreni arabili convenzionali vengono alleggeriti, i sistemi chiusi risparmiano acqua e la coltivazione e la raccolta sono possibili tutto l'anno. La coltivazione intelligente in altezza nasconde molte possibilità di automazione.
Per questa applicazione erano necessarie attrezzature ad alta tecnologia, ad alta precisione e affidabili. I componenti devono essere in grado di resistere a polvere e sporco e non devono pesare molto.
Sporco e per molte persone associato a una sensazione di disgusto: l'allevamento di vermi. La crescente domanda di questi piccoli amici rosa è in continuo aumento e con essa le capacità produttive richieste. Per far fronte a ciò, SUPERWURM si è costantemente concentrata sull'automazione a basso costo.
Un sistema completamente automatizzato per la coltivazione di verdure ed erbe aromatiche. Il sistema è progettato all'interno di un contenitore.
Dalla semina all'irrigazione e alla raccolta, è un sistema completamente autonomo.
Hai bisogno di aiuto con la scelta del prodotto o con il tuo progetto? Puoi contattarci tramite questi canali:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h