Catene portacavi intelligenti e cavi smart


Catene portacavi intelligenti

Novità smart plastics 2022: i.Sense TR.B

Finalmente anche per robot multiasse e industriali...

Catene roller

Catena roller P4.1

  • Maggiore durata grazie ai cuscinetti a strisciamento in tribopolimero esenti da manutenzione nel collegamento delle maglie della catena
  • Per il massimo carico e la massima durata
  • Percorrenze di oltre 800 m a velocità superiori a 5 m/s
  • Sapere sempre come sta andando la catena grazie alla smart plastic
Catene E4

Serie di catene E4 per carichi elevati

  • scorrevoli, non supportate, sospese
  • Per applicazioni robuste e impegnative
  • Altezza interna da 21 a 350 mm
  • Ogni maglia della catena è composta da 4 parti singole
  • Può essere aperta nel raggio interno ed esterno
E2.1

Catene E2 per la gamma di carichi medi

  • Altezze interne: da 26 a 48 mm
  • Disponibili in due versioni:
    • Incernierate su entrambi i lati nel raggio esterno
    • Incernierate su entrambi i lati nel raggio interno
  • Rapporto peso e dimensioni migliorato rispetto alla serie precedente
  • Fino al 55% più veloce da installare rispetto ai predecessori

Portale CAD 3D per smart plastics

Progettazione più rapida di sistemi di catene portacavi intelligenti. Modelli CAD per tutti i componenti intelligenti.

Progettare le catene portacavi nel portale CAD 3D

Panoramica a 360° del laboratorio di prova igus®

Soluzioni intelligenti con il cavo chainflex®

  • Misurazione della forza di trazione e di taglio tramite il cavo (CF.P)
  • Misurazione delle specifiche elettriche di un cavo (CF.Q)
  • Misurazione della qualità di trasmissione (CF.D)

Sensori per cavo chainflex®

CF.P

CF.P

  • Monitoraggio delle condizioni
  • Misura le forze di trazione che agiscono sul cavo
  • In caso di guasto, informazioni tramite contatto e segnalazione alla macchina
CF.Q

CF.Q

  • Monitoraggio delle condizioni
  • Indica cambiamenti nelle specifiche elettriche
  • In caso di guasto, informazioni tramite contatto e messaggio alla macchina
CF.D

CF.D

  • Monitoraggio delle condizioni
  • Integrato nel cavo, non è necessario alcun cavo di misurazione
  • Le perdite di pacchetti vengono riconosciute in tempo utile
  • Avviso tramite LED, contatto NC o rete
Domino smart plastics

Vuoi creare la tua configurazione smart plastic?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza