Cambia lingua :
Guida sicura semplice ed economica
Le idee più semplici sono spesso le migliori: con il nuovo snapchain 2.0, i fasci di cavi possono essere facilmente fissati con fascette fermacavi standard e guidati in modo sicuro entro il raggio di curvatura. Utilizzo flessibile e versatile.
| Codice art. | Altezza della maglia della catena [mm] | Passo [mm] | Raggio di curvatura [mm] | Larghezza utile della fascetta stringicavo [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Versione TZE.14.R.0 | 25 | 33 | 028, 038, 048, 075, 100, 125 | 3,6 |
| TZE.26.R.0 | 50 | 60 | 063, 075, 100, 125, 150, 200 | 4,8 |
Scopri i diversi design del sistema di catene energetiche Snapchain.


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h