Cambia lingua :

I sistemi solari a vapore di ECOTHERM possono essere installati sui tetti degli impianti di produzione industriale per ridurre il consumo di combustibili fossili delle caldaie a vapore esistenti. L'installazione sul tetto del capannone è rapida, il collegamento del sistema solare a vapore è semplice e, per giunta, gli utenti riducono le loro emissioni di CO2.
Ecotherm ha adattato la tecnologia dell'energia solare concentrata ai requisiti delle applicazioni industriali a vapore. Il sole viene focalizzato attraverso una serie di specchi mobili su un tubo collettore. L'acqua che scorre attraverso il collettore viene convertita in vapore dai raggi solari concentrati. Il vapore viene quindi immesso in un sistema a vapore esistente a una temperatura e pressione specifiche. La generazione di vapore da parte di una caldaia a vapore alimentata da combustibili fossili può essere ridotta di conseguenza. Ciò consente non solo di risparmiare sui costi, ma anche di emettere CO2.

È particolarmente importante che gli specchi del sistema possano essere regolati con estrema precisione, poiché ciò influenza significativamente l'efficienza del sistema. Ciò richiede un cuscinetto di precisione, per il quale vengono utilizzati cuscinetti a strisciamento iglidur®. I cuscinetti dovevano essere adatti all'uso all'esterno e in grado di resistere a elevate radiazioni UV. Il tutto in un intervallo di temperatura compreso tra -30 e +60 °C. Ulteriori requisiti di Ecotherm erano una durata utile dei cuscinetti di 20 anni, un utilizzo senza manutenzione e costi bassi. Tutti questi requisiti possono essere soddisfatti dai cuscinetti iglidur® J UV.
Qui potete trovare i prodotti utilizzati
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h